MJ-40-IR 5:1/SSE-1/SSE-2/FA/12.00/S

MJ-40-IR 5:1/SSE-1/SSE-2/FA/12.00/S
Miniaturowy maszynowy dźwignik śrubowy

Przekładnia ślimakowa calowa Miniaturowy maszynowy dźwignik śrubowy, Inverted Rotating, Standard, 5:1 Przełożenie, Travel Nut Position A

Czas realizacji:  4 Tygodnie*
$982.09 szt.**
Maks. długość skoku

Min.: 1.0 in  Maks.: 72.0 in  Z dokładnością do 0,01 cala
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
L 304,80 mm (12,000 in)
Wymiary
Wymiar Wartość
Jednostka miary Wszystkie wartości długości w: Inches

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Przełożenie 5:1
Średnica śruby 16 mm / 0,63 in
Skok gwintu śruby 3 mm / 0,13 in
Średnica śruby 12 mm / 0,46 in
Liczba obrotów ślimaka na cal 40
Ciężar 2 kg / 5,40 lbs
Temp. min. -29 °C / -20 °F
Temp. maks. 93 °C / 200 °F
Materiał obudowy Żeliwo sferoidalne
Materiał tulei napędu Zastrzeżony brąz Nook
Materiał wału ślimakowego Stal stopowa
Materiał śruby Seria 4140
Materiał nakrętki Zastrzeżony brąz Nook
Osłony mieszkowe No Bellows Boots
Czujnik Nook No Tube Sensor
Dostosowanie do warunków środowiska Standard Environment

Parametry

Parametry
Parametry Wartość
Udźwig 4 448 N / 1 000,00 lbf
Moment obrotowy do podniesienia 1 lb [0,45 kg] 0,0019 N·m / 0,0170 in.-lb.
Maksymalny wejściowy moment obrotowy 1,92 N·m / 17,00 in.-lb.
Maksymalne wejście kW/KM 0,25 kW / 0,33 hp
Maks. udźwig znamionowy dla prędkości ślimaka 1 260 rpm
Udźwig maksymalny przy 1750 obr./min 3 140 N / 706 lbf
Wydajność śruby podnoszącej 34%
Prędkość skoku dźwignika przy 1750 obr./min 1 092 mm/min / 43 in/min

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy: